Menu Ricerca

Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

Codice articolo:

1224014

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 78,5998 €
50 + 37,6734 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

78,60 €

1 x 78,5998 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 4.5 mm
Coppia massima 3.4 Nm
Lunghezza totale 50.8 mm
Spessore totale 12.7 mm
Larghezza totale 57.1 mm
Colore Nero
Finitura Painted
Forma battente Rettangolare
Materiale Lega di zinco
Tipologia foro di montaggio Svasato
Numero di fori di montaggio 4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci