89962002E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 + | 25,0792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 2.5 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.098 in |
Diametro foro di montaggio | 11.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.433 in |
Lunghezza totale | 100.0 mm |
Lunghezza totale | 3.937 in |
Spessore totale | 2.5 mm |
Spessore totale | 0.098 in |
Larghezza totale | 75.0 mm |
Larghezza totale | 2.953 in |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere |
Tipo cerniera | Leaf Lift-Off Hinge |
Forma foro | Foro aperto |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare