89940001E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 51,0995 € |
20 + | 26,2537 € |
Lunghezza fissaggio sportello | 60.0 mm |
---|---|
Lunghezza fissaggio sportello | 2.362 in |
Intervallo dimensione foro di montaggio | 11.0 mm |
Intervallo dimensione foro di montaggio | 0.433 in |
Lunghezza totale | 100.0 mm |
Lunghezza totale | 3.937 in |
Spessore totale | 2.5 mm |
Spessore totale | 0.098 in |
Larghezza totale | 75.0 mm |
Larghezza totale | 2.953 in |
Colore | Nero |
Finitura | Senza finitura |
Forma foro | Rotondo |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare