3399401001E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 116,6928 € |
50 + | 58,2088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 8.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.315 in |
Diametro foro di montaggio | 8.4 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.331 in |
Lunghezza totale | 60.0 mm |
Lunghezza totale | 2.362 in |
Spessore totale | 15.0 mm |
Spessore totale | 0.591 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Colore | Grigio |
Tipo cerniera | Leaf Lift-Off Hinge |
Forma foro | Foro aperto |
Orientamento montaggio | Destrorsa |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare