Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 41,6129 € |
25 + | 19,8157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 2.5 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.098 in |
Lunghezza totale | 102.0 mm |
Lunghezza totale | 4.016 in |
Spessore totale | 2.5 mm |
Spessore totale | 0.098 in |
Larghezza totale | 45.9 mm |
Larghezza totale | 1.807 in |
Colore | Argento |
Finitura | Anodizzato |
Tipo cerniera | Destrorsa |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 6 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Diametro pin | 6.1 mm |
Diametro pin | 0.24 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare