Menu Ricerca

Cerniera a sfilare montaggio a vite 102.0 mm 45.9 mm Argento

Codice articolo:

1501185

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 41,6129 €
25 + 19,8157 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

41,61 €

1 x 41,6129 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 2.5 mm
Lunghezza totale 102.0 mm
Spessore totale 2.5 mm
Larghezza totale 45.9 mm
Colore Argento
Finitura Anodizzato
Tipo cerniera Destrorsa
Stile montaggio Su superficie
Numero di fori di montaggio 6
Materiale pin Acciaio inossidabile
Diametro pin 6.1 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci