Menu Ricerca

Catene per cavi 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Nero

I prodotti sono utilizzati per fornire una protezione dinamica a fili e cavi contro abrasioni e scalfitture, usura e aggrovigliamento.
Codice articolo:

34000813

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 27,2363 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,24 €

1 x 27,2363 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA 6
Colore Nero
Larghezza interna 20.0 mm
Altezza interno 15.0 mm
Caratteristiche speciali Apribile dall'interno
Lunghezza catena 1000.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci