035101901303
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3841 € |
500 - 999 | 0,2722 € |
1000 + | 0,2114 € |
Colore | Grigio |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Stile raccordo | A spinta |
Distanza tra le estremità | 17.0 mm |
Distanza tra le estremità | 0.669 in |
Altezza totale | 18.0 mm |
Altezza totale | 0.709 in |
Altezza interno | 14.0 mm |
Altezza interno | 0.551 in |
Estensione testa | 17 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare