Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,1455 € |
250 - 999 | 0,6922 € |
1000 + | 0,5195 € |
Colore | Grigio |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Stile raccordo | A spinta |
Distanza tra le estremità | 24.0 mm |
Distanza tra le estremità | 0.945 in |
Altezza totale | 35.0 mm |
Altezza totale | 1.378 in |
Altezza interno | 31.0 mm |
Altezza interno | 1.22 in |
Estensione testa | 24 mm |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare