Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 570,4795 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Forma canalina | Unsplit |
Materiale (nome esteso) | Nylon |
Prezzo per | Rullo |
Diametro interno | 22.8 mm |
Diametro interno | 0.898 in |
Diametro interno nominale | 28.0 mm |
Diametro interno nominale | 1.102 in |
Diametro esterno | 28.5 mm |
Diametro esterno | 1.122 in |
Lunghezza totale | 50.0 m |
Lunghezza totale | 164.042 ft |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare