Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 19,158 € |
50 - 99 | 15,33 € |
100 + | 13,41 € |
Tipo | Standard Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 19.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Resistenza alla trazione N | 830 N/mm2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare