Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 6,60 € |
50 - 99 | 5,28 € |
100 + | 4,62 € |
Tipo | Standard Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 17.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 17.0 |
Resistenza alla trazione N | 830 N/mm2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare