Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 3,885 € |
50 - 99 | 3,11 € |
100 + | 2,72 € |
Tipo | Construction Grade |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 24.71 |
l1 | 75.0 |
l2 | 33.0 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Resistenza alla trazione N | 830 N/mm2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare