Menu Ricerca

Shoulder Bolt - Hex Head M20 20.71 50.0 Steel

This Steel Shoulder Bolt has a threaded shank as well as a shoulder that divides the shank into two sections. It's durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It is used in situations requiring accurate alignment and substantial load support. It is easy to install using a wrench or hex socket.
Codice articolo:

20260057

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,01 €
50 - 99 2,41 €
100 + 2,11 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,01 €

1 x 3,01 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Construction Grade
d1 M20
d2 20.71
l1 50.0
l2 28.5
H1 13.0
A/F 30.0
Resistenza alla trazione N 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci