Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo | Construction Grade |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 12.74 |
l1 | 75.0 |
l2 | 20.5 |
H1 | 8.0 |
A/F | 18.0 |
Resistenza alla trazione N | 830 N/mm2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare