Menu Ricerca

Shoulder Bolt - Hex Head M36 38.0 180.0 Steel

This Steel Shoulder Bolt has a threaded shank as well as a shoulder that divides the shank into two sections. It's durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It is used in situations requiring accurate alignment and substantial load support. It is easy to install using a wrench or hex socket.
Codice articolo:

20259662

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 50,412 €
50 - 99 40,33 €
100 + 35,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

50,41 €

1 x 50,412 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Standard Thread
d1 M36
d2 38.0
l1 180.0
l2 54.0
H1 22.0
A/F 55.0
Resistenza alla trazione N 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci