20257545
Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo | Small Sizes |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 8.0 |
l1 | 6.0 |
l2 | 11.0 |
H1 | 4.1 |
A/F | 10.0 |
Resistenza alla trazione N | 550 N/mm2 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare