20257286
Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo | Small Sizes |
---|---|
d1 | M3 |
d2 | 13.0 |
l1 | 5.0 |
l2 | 4.0 |
H1 | 2.1 |
A/F | 5.5 |
Resistenza alla trazione N | 550 N/mm2 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare