Menu Ricerca

Shoulder Bolt - Hex Head M16 17.0 200.0 Steel

This Steel Shoulder Bolt has a threaded shank as well as a shoulder that divides the shank into two sections. It's durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It is used in situations requiring accurate alignment and substantial load support. It is easy to install using a wrench or hex socket.
Codice articolo:

20256692

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 31,356 €
50 - 99 25,08 €
100 + 21,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

31,36 €

1 x 31,356 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Standard Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 200.0
l2 27.0
H1 10.0
A/F 24.0
Resistenza alla trazione N 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci