Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2194 € |
5000 - 9999 | 0,2045 € |
10000 + | 0,1923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 12.7 mm |
---|---|
Altezza base | 0.5 in |
Diametro esterno base | 7.9 mm |
Diametro esterno base | 0.311 in |
Altezza flangia | 1.7 mm |
Altezza flangia | 0.067 in |
Diametro esterno flangia | 13.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.512 in |
Diametro interno | 6.6 mm |
Diametro interno | 0.26 in |
Spessore | 14.4 mm |
Spessore | 0.567 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M6 |
Tipo rondella | Rondella isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare