Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1761 € |
5000 - 9999 | 0,1625 € |
10000 + | 0,153 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.4 mm |
---|---|
Altezza base | 0.094 in |
Diametro esterno base | 3.0 mm |
Diametro esterno base | 0.118 in |
Altezza flangia | 1.2 mm |
Altezza flangia | 0.047 in |
Diametro esterno flangia | 4.6 mm |
Diametro esterno flangia | 0.181 in |
Diametro interno | 2.3 mm |
Diametro interno | 0.091 in |
Spessore | 2.0 mm |
Spessore | 0.079 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #2. M2 |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare