312082959935
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,1906 € |
1000 + | 0,1464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.5 mm |
---|---|
Altezza base | 0.098 in |
Diametro esterno base | 12.5 mm |
Diametro esterno base | 0.492 in |
Altezza flangia | 1.2 mm |
Altezza flangia | 0.047 in |
Diametro esterno flangia | 28.0 mm |
Diametro esterno flangia | 1.102 in |
Diametro interno | 10.2 mm |
Diametro interno | 0.402 in |
Spessore | 3.7 mm |
Spessore | 0.146 in |
Colore | Nero |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare