Quantità | Prezzo unitario |
---|
Altezza base | 1.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.039 in |
Diametro esterno base | 6.5 mm |
Diametro esterno base | 0.256 in |
Altezza flangia | 0.5 mm |
Altezza flangia | 0.02 in |
Diametro esterno flangia | 12.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.472 in |
Diametro interno | 6.2 mm |
Diametro interno | 0.244 in |
Spessore | 4.5 mm |
Spessore | 0.177 in |
Colore | Nero |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M6 |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare