312080859902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1524 € |
500 - 999 | 0,1493 € |
1000 + | 0,1462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 4.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.157 in |
Diametro esterno base | 5.5 mm |
Diametro esterno base | 0.217 in |
Altezza flangia | 1.0 mm |
Altezza flangia | 0.039 in |
Diametro esterno flangia | 12.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.472 in |
Diametro interno | 5.0 mm |
Diametro interno | 0.197 in |
Spessore | 5.0 mm |
Spessore | 0.197 in |
Colore | Nero |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 5/32 |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare