Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0499 € |
5000 - 19999 | 0,0449 € |
20000 + | 0,0404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 11.1 mm |
---|---|
Altezza base | 0.437 in |
Diametro esterno base | 9.5 mm |
Diametro esterno base | 0.374 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 12.7 mm |
Diametro esterno flangia | 0.5 in |
Diametro interno | 6.3 mm |
Diametro interno | 0.248 in |
Spessore | 12.7 mm |
Spessore | 0.5 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #12 |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare