12SWS0621
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0453 € |
5000 - 19999 | 0,0408 € |
20000 + | 0,0367 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.3 mm |
---|---|
Altezza base | 0.091 in |
Diametro esterno base | 5.6 mm |
Diametro esterno base | 0.22 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 8.6 mm |
Diametro esterno flangia | 0.339 in |
Diametro interno | 4.4 mm |
Diametro interno | 0.173 in |
Spessore | 23.6 mm |
Spessore | 0.929 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #8 |
Tipo rondella | Boccola isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare