Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,3166 € |
1000 - 9999 | 0,1998 € |
10000 + | 0,1905 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 4.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.157 in |
Diametro esterno base | 10.0 mm |
Diametro esterno base | 0.394 in |
Altezza flangia | 2.5 mm |
Altezza flangia | 0.098 in |
Diametro esterno flangia | 14.2 mm |
Diametro esterno flangia | 0.559 in |
Diametro interno | 8.1 mm |
Diametro interno | 0.319 in |
Spessore | 2.5 mm |
Spessore | 0.098 in |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | M8 |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare