Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,5594 € |
5000 + | 0,4936 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 20.8 mm |
---|---|
Altezza base | 0.819 in |
Diametro esterno base | 26.7 mm |
Diametro esterno base | 1.051 in |
Altezza flangia | 3.1 mm |
Altezza flangia | 0.122 in |
Diametro esterno flangia | 31.9 mm |
Diametro esterno flangia | 1.256 in |
Diametro interno | 20.1 mm |
Diametro interno | 0.791 in |
Spessore | 3.1 mm |
Spessore | 0.122 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare