Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1703 € |
10000 + | 0,1623 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 1.1 mm |
---|---|
Altezza base | 0.043 in |
Diametro esterno base | 6.5 mm |
Diametro esterno base | 0.256 in |
Altezza flangia | 1.5 mm |
Altezza flangia | 0.059 in |
Diametro esterno flangia | 12.0 mm |
Diametro esterno flangia | 0.472 in |
Diametro interno | 4.3 mm |
Diametro interno | 0.169 in |
Spessore | 1.1 mm |
Spessore | 0.043 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Rondella boccola |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare