Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2418 € |
1000 + | 0,1879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 2.0 mm |
---|---|
Altezza base | 0.079 in |
Diametro esterno base | 4.9 mm |
Diametro esterno base | 0.193 in |
Altezza flangia | 1.7 mm |
Altezza flangia | 0.067 in |
Diametro esterno flangia | 8.2 mm |
Diametro esterno flangia | 0.323 in |
Diametro interno | 3.1 mm |
Diametro interno | 0.122 in |
Spessore | 3.7 mm |
Spessore | 0.146 in |
Colore | Natural |
Tipo rondella | Manicotto isolante |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare