PGSB-1822A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
200 - 4999 | 0,3495 € |
5000 + | 0,3219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Aperto |
---|---|
Colore | Nero |
Diametro totale | 24.8 mm |
Diametro totale | 0.976 in |
Diametro massimo fascio cavi | 17.3 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 0.681 in |
Diametro foro di montaggio | 22.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.866 in |
Spessore massimo pannello | 3.5 mm |
Spessore massimo pannello | 0.138 in |
Altezza totale | 11.5 mm |
Altezza totale | 0.453 in |
Intervallo spessore pannello | 1.0 - 3.5 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.039 - 0.138 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare