PGSA-1519A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,3799 € |
5000 + | 0,3495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Aperto |
---|---|
Colore | Nero |
Diametro totale | 22.7 mm |
Diametro totale | 0.894 in |
Diametro massimo fascio cavi | 14.3 mm |
Diametro massimo fascio cavi | 0.563 in |
Diametro foro di montaggio | 19.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.748 in |
Spessore massimo pannello | 1.5 mm |
Spessore massimo pannello | 0.059 in |
Altezza totale | 5.7 mm |
Altezza totale | 0.224 in |
Intervallo spessore pannello | 1.0 - 1.5 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.039 - 0.059 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare