Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 60.0 90.0 211.0 Acciaio

La boccola a sfere lineare con flangia lunga è utilizzata nelle applicazioni di movimentazione lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. È dotata di una flangia circolare al centro per facilitare l'installazione e garantire la stabilità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Codice articolo:

20158057

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 309,14 €
10 - 19 278,23 €
20 - 49 262,77 €
50 - 99 247,31 €
100 + 216,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

309,14 €

1 x 309,14 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 134.0
d4 11.0
d5 17.5
l2 96.5
l3 18.0
l4 10.8
N di circuiti di sfere 6.0
Squareness A µm 30.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Peso g 4500.0
Materiale Acciaio
Tipo Flangia circolare
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci