Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 10.0 19.0 55.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga con flangia quadrata è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20157760

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 70,27 €
10 - 19 63,24 €
20 - 49 59,73 €
50 - 99 56,22 €
100 + 49,19 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

70,27 €

1 x 70,27 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 29.0
d4 4.5
d5 8.0
w1 30.0
l2 24.5
l3 6.0
l4 4.4
N di circuiti di sfere 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Peso g 105.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Long Version, Square Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci