Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 54,22 € |
10 - 19 | 48,80 € |
20 - 49 | 46,09 € |
50 - 99 | 43,38 € |
100 + | 37,95 € |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 55.0 |
d3 | 40.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
l2 | 24.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
N di circuiti di sfere | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 580.0 |
Static load C0 max. N | 1100.0 |
Peso g | 105.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tipo | Circular Centre Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare