Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 182,36 € |
10 - 19 | 164,12 € |
20 - 49 | 155,01 € |
50 - 99 | 145,89 € |
100 + | 127,65 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 43.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
w1 | 42.0 |
l2 | 36.0 |
l3 | 8.0 |
l4 | 5.4 |
N di circuiti di sfere | 5.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Peso g | 260.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Tipo | Long Version, Square Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare