Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari lunga con flangia centrale 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera in acciaio inox lunga con flangia circolare è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20156510

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 101,43 €
10 - 19 91,29 €
20 - 49 86,22 €
50 - 99 81,14 €
100 + 71,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

101,43 €

1 x 101,43 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 54.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 36.0
l3 8.0
l4 5.4
N di circuiti di sfere 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Peso g 260.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Circular Centre Flange
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci