20156343
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 95,24 € |
10 - 19 | 85,72 € |
20 - 49 | 80,95 € |
50 - 99 | 76,19 € |
100 + | 66,67 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
l2 | 56.5 |
l3 | 10.0 |
l4 | 6.5 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 2940.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Peso g | 655.0 |
Materiale | Acciaio |
Tipo | Circular Centre Flange |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare