22MP15017
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,2242 € |
1250 - 4999 | 0,2017 € |
5000 + | 0,1816 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Chiuso |
---|---|
Colore | Nero |
Caratteristiche speciali | Stabilizzato al calore |
Diametro foro compatibile | 38.1 mm |
Diametro foro compatibile | 1.5 in |
Diametro totale | 40.9 mm |
Diametro totale | 1.61 in |
Altezza totale | 11.5 mm |
Altezza totale | 0.453 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare