Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,53 € |
100 - 249 | 4,077 € |
250 - 749 | 3,624 € |
750 + | 3,171 € |
Per filetto d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.25 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 1.25 |
D3 | 20.0 |
Sfera d'installazione diam. d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Spessore lamiera | 18 |
Materiale | Alluminio |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare