Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 2,90 € |
100 - 249 | 2,61 € |
250 - 749 | 2,32 € |
750 + | 2,03 € |
Per filetto d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.5 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 1.5 |
D3 | 7.5 |
Sfera d'installazione diam. d4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Spessore lamiera | 16 |
Materiale | Alluminio |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare