20180690
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 4,11 € |
50 - 99 | 3,49 € |
100 - 199 | 3,29 € |
200 - 499 | 3,08 € |
500 - 999 | 2,88 € |
1000 + | 2,67 € |
Per filetto d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 5.00 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 5.00 |
D3 | 20.0 |
Sfera d'installazione diam. d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Spessore lamiera | 6.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare