20180447
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 2,76 € |
50 - 99 | 2,35 € |
100 - 199 | 2,21 € |
200 - 499 | 2,07 € |
500 - 999 | 1,93 € |
1000 + | 1,79 € |
Per filetto d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.90 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 0.90 |
D3 | 12.5 |
Sfera d'installazione diam. d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Spessore lamiera | 20.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare