1460884
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 166,5331 € |
4 + | 154,6491 € |
Altezza totale | 60.0 mm |
---|---|
Altezza totale | 2.362 in |
Dimensioni filettatura | M16 |
Forma | Rotondo |
Orientamento | Femmmina-femmina |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; gomma |
Diametro base | 160.0 mm |
Diametro base | 6.299 in |
Forma base | Rotondo |
Diametro totale | 160.0 mm |
Diametro totale | 6.299 in |
Altezza base | 60.0 mm |
Altezza base | 2.362 in |
Metodo di montaggio | Vite |
Diametro foro | 16.2 mm |
Diametro foro | 0.638 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare