1460881
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 48,7662 € |
4 - 19 | 45,2848 € |
20 - 39 | 42,2745 € |
40 + | 39,6308 € |
Altezza totale | 38.0 mm |
---|---|
Altezza totale | 1.496 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Forma | Rotondo |
Orientamento | Femmmina-femmina |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; gomma |
Diametro base | 106.0 mm |
Diametro base | 4.173 in |
Forma base | Rotondo |
Diametro totale | 106.0 mm |
Diametro totale | 4.173 in |
Altezza base | 38.0 mm |
Altezza base | 1.496 in |
Metodo di montaggio | Vite |
Diametro foro | 12.4 mm |
Diametro foro | 0.488 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare