Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 56,9856 € |
4 - 19 | 52,9021 € |
20 - 39 | 49,3945 € |
40 + | 46,3057 € |
Altezza totale | 45.0 mm |
---|---|
Altezza totale | 1.772 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Forma | Rotondo |
Orientamento | Femmmina-femmina |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; gomma |
Diametro base | 86.0 mm |
Diametro base | 3.386 in |
Forma base | Rotondo |
Diametro totale | 92.0 mm |
Diametro totale | 3.622 in |
Altezza base | 45.0 mm |
Altezza base | 1.772 in |
Metodo di montaggio | Vite |
Diametro foro | 10.2 mm |
Diametro foro | 0.402 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare