1460874
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 3 | 34,7882 € |
4 - 19 | 32,3014 € |
20 - 39 | 30,155 € |
40 + | 28,2703 € |
Altezza totale | 23.0 mm |
---|---|
Altezza totale | 0.906 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Forma | Rotondo |
Orientamento | Femmmina-femmina |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; gomma |
Diametro base | 48.0 mm |
Diametro base | 1.89 in |
Forma base | Rotondo |
Diametro totale | 48.0 mm |
Diametro totale | 1.89 in |
Altezza base | 23.0 mm |
Altezza base | 0.906 in |
Metodo di montaggio | Vite |
Diametro foro | 6.2 mm |
Diametro foro | 0.244 in |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare