Menu Ricerca

Anello di tenuta 9.0 18.5 1.4 POM

Questo anello di tenuta in plastica a forma di C viene utilizzato con giunti a forcella o clip a forcella per fissare gli alberi in posizione. È più resistente alla corrosione rispetto agli anelli di sicurezza in metallo ed è leggero, riducendo il peso del blocco. Misura Ø9x1,4 di diametro.
Codice articolo:

20212742

101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 0,37 €
50 - 99 0,30 €
100 - 199 0,28 €
200 - 499 0,26 €
500 - 999 0,24 €
1000 + 0,22 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,37 €

1 x 0,37 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 9.0
d2 18.5
l1 1.4
Materiale POM
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci