Menu Ricerca

Albero 20.0 650.0 +0,-9 Alluminio

Gli alberi in alluminio di 20 Ø sono componenti versatili, amagnetici e leggeri. Sono utilizzati con boccole ceramiche autolubrificanti. Possono sopportare carichi pesanti e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. L'albero può sopportare temperature comprese tra -130° C e +200° C.
Codice articolo:

20335151

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 63,95 €
5 - 9 60,75 €
10 - 19 57,56 €
20 - 49 54,36 €
50 + 47,96 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

63,95 €

1 x 63,95 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 20.0
l1 650.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiale Alluminio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci