These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.
They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.
Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Material: Steel, Stainless Steel
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | d2 | d3 | h1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||||
In produzione |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acciaio
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||||
In produzione |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||||
In produzione |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||||
In produzione |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||||
In produzione |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||||
In produzione |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||||
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||||
89,62 € - 119,49 € | In produzione |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio inossidabile
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
|||
In produzione |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||||
48,62 € - 64,83 € | In produzione |
50.0
|
M4
|
25.0
|
Acciaio
|
4.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
|||
50,24 € - 66,99 € | In produzione |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
|||
58,35 € - 77,80 € | In produzione |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
|||
95,63 € - 127,51 € | In produzione |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Acciaio
|
33.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
|||
66,45 € - 88,60 € | In produzione |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Acciaio
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
|||
74,56 € - 99,41 € | In produzione |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
In produzione |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||||
In produzione |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||||
In produzione |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||||
In produzione |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare